Marque: FARGO
No de catalogue: SGFW4509
For deadend applications of neutral messengers used in making service drops. Fargo SGFW series formed wire deadends are designed for use on self supporting cables (ACSR, AAC, AAAC).
Application
Deadend for Neutral Messenger
Catalog Number
SGFW4509
Catégorie de produit
Overhead
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum Clad Steel
Type
Formed Wire
UPC
096359403920
Longueur
26 in
Poids
0.406 lb
Diamètre de conducteurs - Maximum
0.508
Diamètre de conducteurs - Minimum
0.511
Diamètre de conducteurs - Plage
0.511 - 0.508
Type de conducteur
ACSR, AAC and AAAC
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
100