HUBBELL POWER SYSTEMS
LRO
LRO
play
play

Formed Wire Spool Tie

Marque: FARGO

No de catalogue: LRO4022AS

Spool Tie for 3/0 ACSR, 3/0 AAC, 3/0 AAAC- #4, #1 and 1/0 Plastic Jacketed

Spool Ties are used in applications where the spool insulator is mounted either horizontally or vertically and the conductor is alligned to sit in the groove of the insulator. Fargo LRO series formed wire spool ties are designed for use with ACAR, ACSR, AAC, AAAC, Compacted ACSR, & AWAC®.

  • For securing the conductor in the side groove of horizontally or vertically mounted spool insulators.
  • For 1-3/4” neck diameter interchangeable headstyle insulators
  • Recommended for use with ANSI Class 53-1, 53-2 & 53-3 Spool Insulators.

Détails du produit

Général

Application

Spool Tie

Catalog Number

LRO4022AS

Catégorie de produit

Ties

Code de couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Clad Steel

Type

Formed Wire

Type de cou de gorge de l'isolateur

Spool

UPC

096359467847

Dimensions

Longueur

31 in

Poids

.320 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.52

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.46

Diamètre de conducteurs - Plage

0.46 - 0.52

Type de conducteur

ACSR, AAC, AAAC, ACAR, Compacted ACSR and AWAC®

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Medios

Vidéos

play
Hubbell Power Systems - Spool Tie Installation
play
Hubbell Power Systems Quick Spool Tie Installation