HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of PSCGLP16CN12 Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ12
Image of PSCGLP16CN12 Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ12

Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ12

Marque: Chance Lineman Tools & Equipment

No de catalogue: PSCGLP16CN12

Glove Protector 16IN COWHIDE NYLON STRAP SIZE 12

  • Made from Cowhide
  • 16" length
  • dual sized for 12 and 12H high voltage rubber gloves
  • Nylon Strap

Détails du produit

Général

Catalog Number

PSCGLP16CN12

Couleur

Cream Cowhide Orange Cuff

Matériau

Cowhide

Taille

12

Type

Leather Protector Gloves

UPC

096359529477

Dimensions

Largeur

12 in

Longueur

16 in

Poids

0.792 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

6

Ressources et téléchargements

Spécifications

Documentation