Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: C4030342
Catalog Number
C4030342
Indicateur EU RoHs
No
Type
Hinged
UPC
096359018278
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
4.4 m
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
176 in
Dimensions
174 po x 7.25 po x 7.25 po
Dimensions Métrique
442.0 mm x 18.4 mm x 18.4 mm
Hauteur
7.25 in
Largeur
7.25 in
Largeur métrique
18.4 mm
Longueur
174 in
Longueur Métrique
442 mm
Mesure du poids
6.4 kg
Métrique de hauteur
18.4 mm
Poids
14 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)