Marque: Chance Lineman Tools & Equipment
No de catalogue: C4030343
Catalog Number
C4030343
Indicateur EU RoHs
No
Type
Hinged
UPC
096359018285
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
5.1 m
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
200 in
Dimensions
198 po x 7.25 po x 7.25 po
Dimensions Métrique
502.9 mm x 18.4 mm x 18.4 mm
Hauteur
7.25 in
Largeur
7.25 in
Largeur métrique
18.4 mm
Longueur
198 in
Longueur Métrique
502.9 mm
Mesure du poids
9.1 kg
Métrique de hauteur
18.4 mm
Poids
20 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)