HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of C6002101 Ground Clamp - Ball-Socket I-5 - 1"
Qualifié Buy America(n)

Ground Clamp - Ball-Socket I-5 - 1"

Marque: CHANCE Lineman Grade Tools

No de catalogue: C6002101

For restricted-space applications and as a truck-grounding system, this compact design delivers a high-current rating usually associated with only larges. It applies to a wide range of switching equipment, including:Industrial metalclad gear,Substations — indoors and out,Distribution — overhead and underground.For trucks, a ball stud permanently mounts on each body. Two styles and two ball-stud lengths adapt to many applications. bodies and eyescrews are a bronze alloy.

  • Ball-stud ground clamp for 1" (25mm) ball-studs
  • Tapped for 5/8"-11 UNC threaded ferrule
  • Rated 43kA for 15 cycles and 30kA for 30 cycles
  • Eye-screw for use with grip-all clamp-sticks

Détails du produit

Général

Catalog Number

C6002101

Couple d'installation de la virole (in-lb)

250 in-lb

Couple d'installation de la vis à ?il/de la poignée en T (in-lb)

250 in-lb

Diamètre des filets

5/8-11 UNC

Matériau

Bronze

Type de matériel

Bronze

Type de plaque à bornes

5/8"-11 Thread

Type de poignée

Eyescrew

UPC

096359024187

Dimensions

Poids

0.96 lb

Caractéristiques électriques

Capacité maximum du fil de mise à la terre

4/0 Cable w/ Threaded Terminal

Capacité minimum du fil de mise à la terre (!?)

#2 Cable w/ Threaded Terminal

Courant de défaut - 15 cycles

43000 A

Courant de défaut - 30 cycles

30000 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

43000 A

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Courant de défaut - Selon ASTM

ASTM Grade 5

Ressources et téléchargements

Spécifications