HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of C6000085 Ground Clamp - Tower III-B-5H
Image of C6000085 Ground Clamp - Tower III-B-5H

Ground Clamp - Tower III-B-5H

Marque: CHANCE Lineman Grade Tools

No de catalogue: C6000085

Tower Clamp with T-handle, serrated jaw, 4.00" Jaw Opening, ASTM Grade 5

  • Aluminum body and retainer
  • Bronze scrubber-type contact pads
  • Bronze T-handle with fine threads
  • Bronze pressure-type terminal

Détails du produit

Général

Catalog Number

C6000085

Couple d'installation de la virole (in-lb)

N/A

Couple d'installation de la vis à ?il/de la poignée en T (in-lb)

N/A

Couple nominal

250 in-lbs

Matériau

Aluminum

Type de filets

Plain Plug

Type de mâchoire

Serrated Jaws

Type de plaque à bornes

Pressure

Type de poignée

T-Handle

UPC

096359023265

Dimensions

Ouverture max. des mâchoires

4 in

Ouverture min. des mâchoires

2 in

Poids

3.43 lb

Caractéristiques électriques

Capacité maximum du fil de mise à la terre

4/0 Cable w/ Plain Terminal

Capacité minimum du fil de mise à la terre (!?)

#2 Cable w/ Plain Terminal

Courant de défaut - 15 cycles

43000 A

Courant de défaut - 30 cycles

30000 A

Courant nominal

400 A

Certifications et conformité

Courant de défaut - Selon ASTM

Grade 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Ressources et téléchargements

Spécifications