Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: C4031085M
Catalog Number
C4031085M
Indicateur EU RoHs
No
Type
Hex Socket Set
UPC
096359243885
Dimensions
13.75 po x 4.25 po x 2.25 po
Dimensions Métrique
34.9 mm x 10.8 mm x 5.7 mm
Hauteur
2.25 in
Largeur
4.25 in
Largeur métrique
10.8 mm
Longueur
13.75 in
Longueur Métrique
34.9 mm
Mesure du poids
4.1 kg
Métrique de hauteur
5.7 mm
Poids
9 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer