Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: C4031085
Catalog Number
C4031085
Indicateur EU RoHs
No
Type
Hex Socket Set
UPC
096359018889
Dimensions
14 po x 4 po x 2 po
Dimensions Métrique
35.6 mm x 10.2 mm x 5.1 mm
Hauteur
2 in
Largeur
4 in
Largeur métrique
10.2 mm
Longueur
14 in
Longueur Métrique
35.6 mm
Mesure du poids
2.8 kg
Métrique de hauteur
5.1 mm
Poids
6.1 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer