HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of 215BI Load Break Bushing Insert, 15kV
Image of 215BI Load Break Bushing Insert, 15kV
play
play
Qualifié Buy America(n)

Load Break Bushing Insert, 15kV

Marque: Hubbell Power Systems

No de catalogue: 215BI

Load Break Bushing Insert, 200 Amp, 15 kV.

  • Meets or Exceeds IEEE Std. 386 and IEEE Std. 592 requirements
  • Interchangeable with other products meeting the same requirements
  • Fully shielded, insulated and submersible

Détails du produit

Général

Catalog Number

215BI

Type

200Amp Load Break

Type de matériel

Standard

UPC

096359391326

Dimensions

Dimensions

7.500 po x 7.500 po x 7.500 po

Hauteur

7.5 in

Largeur

7.5 in

Longueur

7.5 in

Poids

1.3 lb

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

15 kV

Courant nominal

200 A

Extinction des effusions d'effet couronne (3 art.)

11 kV

Tension de tenue au choc

95 kV

Tenue en tension c.a. (1 min)

34 kV

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2025)

Logistique

Emballage standard

25

Nombre d'unités sur la palette

800

Medios

Vidéos

play
200A Loadbreak Elbow Fault Closure
play
Hubbell Power Systems In Depth: Proper Torque for Underground Cable Accessories