HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of MEAMP21RW LoadLooker Ammeter, Up to 400kV, 60 Hertz Unit
Image of MEAMP21RW LoadLooker Ammeter, Up to 400kV, 60 Hertz Unit
Qualifié Buy America(n)

LoadLooker Ammeter, Up to 400kV, 60 Hertz Unit

Marque: CHANCE Lineman Grade Tools

No de catalogue: MEAMP21RW

U-shape jaw senses the amperage present between tines, wide jaw for up to 2000 Amps

  • Open-end design lets you check loads on components not accessible by other hot-line ammeters
  • Universal fitting mounts on insulated hotsticks
  • Single button operation
  • HOLD feature lets you bring down single reading to eye level
  • Auto shut off after five minutes idle, or manually turn off by depressing button for five seconds

Détails du produit

Général

Catalog Number

MEAMP21RW

Indicateur EU RoHs

No

Type

LoadLooker Ammeter, Up to 400kV

Type de matériel

Standard

UPC

096359241676

Dimensions

Largeur de la mâchoire

3.8 in

Mesure du poids

1.4 kg

Poids

3.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant - Plage d'affichage

0-99.9 Amperes (0.1 Amp increments); 100-1999 Amperes (1.0 Amp increments)

Courant nominal

Up to 2000 A

Tenue en tension

Up to 400 kV

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Logistique

Emballage standard

1

Ressources et téléchargements