Marque: FARGO
No de catalogue: GM320
Designed for semi-permanent single-use locking of power pedestals, equipment housings, truck/trailer doors, etc. Locks available in torque screw and pressed pin design.
Catalog Number
GM320
Catégorie de produit
Lock
Matériau
Aluminum Alloy
Matériau - boulon
Steel
Matériau - corps
Extruded Aluminum
Matériel - Anneau
Alumoweld
Type
Lock
Type de fixation
Torque-Head Bolt
UPC
096359312482
Hauteur de l'anneau
2.5 in
Poids
0.108 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Nombre d'unités sur la palette
12000
Quantité dans l'emballage
200