Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: C4001586
Catalog Number
C4001586
Indicateur EU RoHs
No
Sac d'entreposage compris?
P643-8 (Bag not included. Must be ordered separately.)
Type
Plastic Hex Ferrules on Both Ends
UPC
096359017134
Dimensions
102 po x 2.38 po x 2.38 po
Dimensions Métrique
259.1 mm x 6.0 mm x 6.0 mm
Hauteur
2.38 in
Largeur
2.38 in
Largeur métrique
6 mm
Longueur
102 in
Longueur Métrique
259.1 mm
Mesure du poids
2.3 kg
Métrique de hauteur
6 mm
Poids
5 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer