Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: H422114
Catalog Number
H422114
Indicateur EU RoHs
No
Sac d'entreposage compris?
Included
Type
Power-Fuse Lift Stick
UPC
096359040231
Dimensions
174 po x 6.25 po x 6.25 po
Dimensions Métrique
442.0 mm x 15.9 mm x 15.9 mm
Hauteur
6.25 in
Largeur
6.25 in
Largeur métrique
15.9 mm
Longueur
174 in
Longueur Métrique
442 mm
Mesure du poids
11.8 kg
Métrique de hauteur
15.9 mm
Poids
26 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)