HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of PSCGLP16CN9 Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ9-9H

Protector, Glove 16" cowhide Nystrp SZ9-9H

Marque: CHANCE Lineman Grade Tools

No de catalogue: PSCGLP16CN9

Glove Protector 16IN COWHIDE NYLON STRAP SIZE 9-9H

  • Made from Cowhide
  • 16" length
  • dual sized for 9 and 9H high voltage rubber gloves
  • Nylon Strap

Détails du produit

Général

Catalog Number

PSCGLP16CN9

Couleur

Cream Cowhide Orange Cuff

Matériau

Cowhide

Taille

9

Type

Leather Protector Gloves

UPC

096359529446

Dimensions

Largeur

9 in

Longueur

16 in

Poids

0.6 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

6

Ressources et téléchargements

Spécifications

Documentation