Marque: OHIO BRASS
No de catalogue: 2216247514
High quality distribution surge arresters backed by more than 35 years of excellent field exposure
Application
Distribution
Catalog Number
2216247514
Couleur
Gray Housing
Force de cintrage de saillie - max.
135 Nm
Matériau
ESP™ Polymer Housing
Position de montage
Upright
Type
Distribution
UPC
096359723349
Hauteur
21.1 in
Type de goujons
3/8-16
« MCOV » (Maximum Continuous Operating Voltage)
24.4 kV
Capacité de coupure (kA rms symétrique)
20
Essai de charge « LCLD » (Low Current Long Duration) - faible courant longue durée
250 A
Facteur de marche
30 kV
Fréquence nominale
48-62 Hz
Ligne de fuite (longueur)
49 in (1245 mm)
Maximum .5 Microsecondes de tension de décharge @ courant nominal
91 kV
Niveau de tension de man'uvre max. protégée @ 500 A
59.6 kV
Temps d'essai de charge « LCLD » (Low Current Long Duration) - faible courant longue durée
2000 µs
Tension d'éclair min.
18 in
Tension de décharge maximum
Norme(s) de l'industrie
IEEE
Force de cintrage de saillie - max.
135 Nm
Position de montage
Upright
Nombre d'unités sur la palette
64