HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of STT100 SUPER TOP TIEâ„¢ Formed Wire Top Tie
Qualifié Buy America(n)

SUPER TOP TIEâ„¢ Formed Wire Top Tie

Marque: FARGO

No de catalogue: STT100

SUPER TOP TIE™ for 266.8 ACSR, 266.8 AAC and 266.8 AAAC

STT Super Top-Tie® are used in applications where the conductor is aligned to sit in the top groove of an ANSI C, F, J and many non-standard pin and post insulators (singleor double-support) or on ANSI 53-2 spool insulators (horizontal or vertical).

  • SUPER TOP TIE™ ties are used or securing the conductor in the top groove of vertical-mounted C, F and J-Neck interchangeable headstyle insulators and many non-standard pin and post insulators (single- or double-support) or on *ANSI 53-2 spool insulators (horizontal or vertical).
  • Semiconductor-rubber pad and high-density polyethylene on loops protect against abrasion of insulator, conductor and tie.
  • Fit is resilient and provides superior performance under galloping and aeolian vibration.

Général

Application

Top Tie

Catalog Number

STT100

Catégorie de produit

Ties

Code de couleur

Green

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Clad Steel

Type

Formed Wire

Type de cou de gorge de l'isolateur

C, F, J Neck & Spool

UPC

096359053354

Dimensions

Dimensions

17.000 po x 1.321 po x 2.233 po

Hauteur

2.233 in

Largeur

1.321 in

Longueur

17 in

Poids

0.64 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.664

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.585

Diamètre de conducteurs - Plage

0.585 - 0.664

Type de conducteur

ACSR, AAC and AAAC

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

50