Marque: Chance
No de catalogue: 1SBM15S
Catalog Number
1SBM15S
Description - Raccords d'extrémités
Suspension
Force de rupture transversale (T)
10000 lb
Force de rupture verticale (V)
1500 lb
UPC
096359360247
Diamètre de la tige ou tube
1.5 in
Distance du pôle
15 in
Espacement des boulons de montage
Longueur
15 in
Poids
5.6 lb
Phase
1-Phase
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
6