HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of EM-2051 "Ultrabond" Bonding Braid & Web
Image of EM-2051 "Ultrabond" Bonding Braid & Web
Qualifié Buy America(n)

"Ultrabond" Bonding Braid & Web

Marque: EMC

No de catalogue: EM-2051

#6 AWG braided copper wire with factory-installed eyelets with arms, solder-connected, 3" spacing, hole diameter 1⁄4"

Bonding Braid for Rehab of pedestals and aerial closures. Provides Bond when using heat shrinkable material. Gas-tight crimp maximizes conductivity by reducing cold flow and corrosion.

# 6 AWG Tinned Braid with eyelet can be cut into any desired length

Détails du produit

Général

Catalog Number

EM-2051

Matériau

Copper

Dimensions

Dimensions

25 ft x .735 po x .140 po

Hauteur

.140 in

Largeur

.735 in

Longueur

25 ft

Poids

.47 lb

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

BABA Compliant (All status valid till December 2024)

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente