Marque: ANDERSON
No de catalogue: VCELC05012H2
Anderson® VERSAtile™ VCELC copper compression terminals can be used with either VERSA-CRIMP® or conventional compression tools. The connectors are UL listed for copper conductors only.
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
VCELC05012H2
Inhibiteur chargé
No
Matériau
Copper
Matériau - corps
Copper Rod
Méthode de sertissage
VERSAtile™ (Accomodates Conventional And Anderson Tools)
Nombre de trous de culot de bêche
2
Nombre de trous de fondation
2
Type
Impact Extruded
Type de placage
Tin
UPC
096359336600
Diamètre - Boulon d'ancrage
0.5 in
Diamètre des boulons
0.5
Longueur avant la compression
0 in
Poids
0.588 lb
Diamètre de conducteurs (outillage à matrice) - Maximum
0.813 in
Diamètre de conducteurs (outillage à matrice) - Minimum
0.811 in
Diamètre de conducteurs (VersaCrimp) - Maximum
0.813 in
Diamètre de conducteurs (VersaCrimp) - Minimum
0.574 in
Type de conducteur de cosse
CU
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
2400