HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of C4000331 Wire Tong Stirrup Clamp For 2.5" Arms
Image of C4000331 Wire Tong Stirrup Clamp For 2.5" Arms

Wire Tong Stirrup Clamp For 2.5" Arms

Marque: CHANCE Lineman Grade Tools

No de catalogue: C4000331

Clamps on to 2.5 in diameter Auxiliary Arms and provides a Stirrup for attaching a Wiretong as a diagonal brace.

Clamps on to 2.5" diameter Auxiliary Arms such as C4000075, and provides a Stirrup to attach a Wiretong as a diagonal brace

Détails du produit

Général

Catalog Number

C4000331

Indicateur EU RoHs

No

UPC

096359016502

Dimensions

Mesure du poids

1.4 kg

Poids

3.08 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

400

Ressources et téléchargements

Spécifications