HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of YPTA4025052 Yoke Tension-Adjusting
Qualifié Buy America(n)

Yoke Tension-Adjusting

Marque: ANDERSON

No de catalogue: YPTA4025052

Type YPTA tension-adjusting yoke plates are used to attach associated deadend hardware and maintain desired line tension. Adjustments are made by varying the assembly attachment point with the use of a CEEL093065 or similar part. Material: body - galvanized ductile iron.

Type YPTA tension-adjusting yoke plates are used to attach associated deadend hardware and maintain desired line tension. Adjustments are made by varying the assembly attachment point with the use of a CEEL093065 or similar part. Material: body - galvanized ductile iron.

Adjustments are made by varying the assembly attachment point with the use of a CEEL093065 or similar part. Material: body - galvanized ductile iron

Détails du produit

Général

Catalog Number

YPTA4025052

Force de rupture ultime

40000 lb

Force de rupture ultime du corps

0 lb

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Ductile Iron

Nombre de trous de boulon

0

Série

YPTA Series

Type

Strain Yokes

UPC

096359345367

Dimensions

Ajustement max.

0 in

Ajustement total

2.5 in

Diamètre - Boulon

0 in

Diamètre de goupille

0 in

Diamètre max. de la gorge de l'isolateur

0 in

Diamètre min. de la gorge de l'isolateur

0 in

Dimensions

8.91 po x 5.72 po x 0.75 po

Échelon d'ajustement

0.5 in

Épaisseur

0.75 in

Hauteur

0.75 in

Hauteur de l'anneau

0 in

Largeur

5.72 in

Longueur

8.91 in

Longueur de la tige

0 in

Plage de diamètres de la gorge de l'isolateur

0 - 0

Poids

5.966 lb

Tension nominale ultime de (max.) l'assemblage

0 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0 in

Espacement des conducteurs

0 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

260

Ressources et téléchargements